Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2220 K.MC3 |
2222 K.MC3 |
2316 K.MC3 |
2318 K.MC3 |
2320 K.MC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577063380 | 100 | 180 | 5023.0 | 46 | ||
523.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577063397 | 110 | 200 | 7254.0 | 53 | ||
466.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 80 | 170 | 6050.0 | 58 | ||
864.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570357349 | 90 | 190 | 8320.0 | 64 | ||
1,203.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570016314 | 100 | 215 | 12250.0 | 73 |
Loading...
Bohrung | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Messingkäfig | Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Keins, offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften