Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2206 K-2RS1TN9C3
Bohrung | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Polyamidkäfig | Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel |
---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser(mm) | 30 | Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 62 |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +100 Grad | Gewicht(g) | 260.0 |
Breite(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / K-2RS1TN9C3 Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 2206 K-2RS1TN9C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2206 K-2RS1TN9C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften