Pendelkugellager / 12□□M, 22□□M, 23□□M / zweireihig / Stahl, Messingkäfig

Pendelkugellager / 12□□M, 22□□M, 23□□M / zweireihig / Stahl, Messingkäfig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 130 mm / [Außendurchmesser] 52 - 230 mm / [Breite] 21 - 73 mm


Bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Pendelkugellager im Bereich von 20 bis 130 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 230 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 21 und 73 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2219 M
2220 M
2222 M
2304 M
2305 M
2306 M
2310 M
2315 M
2316 M
2320 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

548.77 €

1 4 Arbeitstage 7316570108309951704175.043

514.77 €

1 4 Arbeitstage 73165770020511001805133.046

628.43 €

1 4 Arbeitstage 73165777303051102007340.053

165.88 €

1 17 Arbeitstage 73165770528582052227.021

124.57 €

1 4 Arbeitstage 73165766087112562362.024

198.22 €

1 17 Arbeitstage 73165766087423072553.027

315.07 €

1 4 Arbeitstage -501101824.040

413.19 €

1 17 Arbeitstage 7316576605789751605280.055

466.77 €

1 4 Arbeitstage 7316576605819801706224.058

1,179.95 €

1 4 Arbeitstage 731657089836110021512800.073

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig Spielraum Normales Radialspiel
Material Standardlagerstahl Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support