Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1224 MC3 |
1412 MC3 |
2220 MC3 |
2222 MC3 |
2311 MC3 |
2316 MC3 |
2318 MC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570016307 | 120 | 215 | 7000.0 | 44.542 | ||
534.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576605109 | 60 | 150 | 4057.0002 | 47.591 | ||
514.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577296610 | 100 | 180 | 5133.0 | 46 | ||
628.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570851366 | 110 | 200 | 7460.0 | 53 | ||
538.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576605208 | 55 | 120 | 2292.0 | 43 | ||
584.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 80 | 170 | 6320.0 | 58 | ||
1,024.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576605901 | 90 | 190 | 8534.0 | 64 |
Loading...
Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Messingkäfig | Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Keins, offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften