Pendelkugellager / 126, TN9C3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / C3

Pendelkugellager / 126, TN9C3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 6 mm / [Außendurchmesser] 19 mm / [Breite] 6 mm


Die Auswahl der Pendelkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 6 mm beträgt der Innendurchmesser und 19 mm groß ist der Außendurchmesser der Pendelkugellager. Die feste Breite beträgt hier 6 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

126 TN9C3

Teilenummer
126 TN9C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.88 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel
EAN 7316570241303 Innendurchmesser(mm) 6 Material Standardlagerstahl
Außendurchmesser(mm) 19 Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 9.0 Breite(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 126, TN9C3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / C3, die Teilenummer ist 126 TN9C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 126 TN9C3.

Technischer Support