Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7003 ACD/P4A |
7009 ACD/P4A |
7010 ACD/P4A |
7011 ACD/P4A |
7012 ACD/P4A |
7013 ACD/P4A |
7014 ACD/P4A |
7022 ACD/P4A |
709 ACD/P4A |
71908 ACD/P4A |
71912 ACD/P4A |
71932 ACD/P4A |
7206 ACD/P4A |
7207 ACD/P4A |
7215 ACD/P4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570721355 | 17 | 35 | 37.0 | 10 | ||
209.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570474787 | 45 | 75 | 250.0 | 16 | ||
216.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570185065 | 50 | 80 | 249.0 | 16 | ||
253.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570347944 | 55 | 90 | 370.0 | 18 | ||
304.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570853216 | 60 | 95 | 395.0 | 18 | ||
341.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577651754 | 65 | 100 | 420.0 | 18 | ||
322.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570532302 | 70 | 110 | 585.0 | 20 | ||
738.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571062549 | 110 | 170 | 1930.0 | 28 | ||
143.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574892549 | 8 | 22 | 15.0 | 7 | ||
187.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 40 | 62 | 116.0 | 12 | ||
287.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570272192 | 60 | 85 | 187.0 | 13 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 7316570513417 | 160 | 220 | 2640.0 | 28 | ||
162.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570984491 | 30 | 62 | 194.0 | 16 | ||
225.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570555783 | 35 | 72 | 282.0 | 17 | ||
474.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570638820 | 75 | 130 | 1170.0 | 25 |
Loading...
Anordnung | Einzellager | Käfig | Polyamidkäfig | Kontaktwinkel | 25 Grad |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Material der Wälzkörper | Standardlagerstahl | Vorladen | Leichte Vorspannung |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P4 / ABEC 7 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +100 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften