Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
71800 ACDGA/P4 |
71804 ACDGA/P4 |
71806 ACDGA/P4 |
71807 ACDGA/P4 |
71809 ACDGA/P4 |
71812 ACDGA/P4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574345977 | 10 | 19 | 5.0 | 5 | ||
288.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574366354 | 20 | 32 | 18.0 | 7 | ||
299.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574366750 | 30 | 42 | 26.0 | 7 | ||
308.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574366934 | 35 | 47 | 28.0 | 7 | ||
327.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574367269 | 45 | 58 | 39.0 | 7 | ||
382.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574367719 | 60 | 78 | 100.0 | 10 |
Loading...
Anordnung | Einzellager | Käfig | Polyamidkäfig | Kontaktwinkel | 25 Grad |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Material der Wälzkörper | Standardlagerstahl | Vorladen | Leichte Vorspannung |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P4 / ABEC 7 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +100 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften