Schrägkugellager / 7□□, 7□□□, 71□□□, 72□□, ACDGA/P4A Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A / Kontaktwinkel 25°

Schrägkugellager / 7□□, 7□□□, 71□□□, 72□□, ACDGA/P4A Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A / Kontaktwinkel 25°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 9 - 240 mm / [Außendurchmesser] 24 - 360 mm / [Breite] 6 - 56 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 9 und 240 mm und den Außendurchmesser zwischen 24 und 360 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 6 und 56 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7000 ACDGA/P4A
7001 ACDGA/P4A
7004 ACDGA/P4A
7006 ACDGA/P4A
7007 ACDGA/P4A
7008 ACDGA/P4A
7009 ACDGA/P4A
7010 ACDGA/P4A
7011 ACDGA/P4A
7012 ACDGA/P4A
7013 ACDGA/P4A
7014 ACDGA/P4A
7015 ACDGA/P4A
7016 ACDGA/P4A
7017 ACDGA/P4A
7018 ACDGA/P4A
7019 ACDGA/P4A
7020 ACDGA/P4A
7022 ACDGA/P4A
7026 ACDGA/P4A
7032 ACDGA/P4A
7048 ACDGA/P4A
709 ACDGA/P4A
71900 ACDGA/P4A
71901 ACDGA/P4A
71902 ACDGA/P4A
71904 ACDGA/P4A
71905 ACDGA/P4A
71906 ACDGA/P4A
71907 ACDGA/P4A
71909 ACDGA/P4A
71910 ACDGA/P4A
71911 ACDGA/P4A
71913 ACDGA/P4A
71914 ACDGA/P4A
71915 ACDGA/P4A
71919 ACDGA/P4A
71922 ACDGA/P4A
71924 ACDGA/P4A
71926 ACDGA/P4A
71928 ACDGA/P4A
71930 ACDGA/P4A
71934 ACDGA/P4A
71948 ACDGA/P4A
7201 ACDGA/P4A
7202 ACDGA/P4A
7203 ACDGA/P4A
7204 ACDGA/P4A
7205 ACDGA/P4A
7206 ACDGA/P4A
7207 ACDGA/P4A
7210 ACDGA/P4A
7211 ACDGA/P4A
7212 ACDGA/P4A
7213 ACDGA/P4A
7215 ACDGA/P4A
7216 ACDGA/P4A
7218 ACDGA/P4A
7219 ACDGA/P4A
7220 ACDGA/P4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

145.22 €

1 17 Arbeitstage 7316570134421102619.08

132.07 €

1 4 Arbeitstage 7316570686968122821.08

148.18 €

1 17 Arbeitstage 7316571132341204267.012

155.48 €

1 17 Arbeitstage 73165708751953055109.013

177.03 €

1 17 Arbeitstage 73165708092993562151.014

182.12 €

1 4 Arbeitstage 73165708279724068189.015

222.07 €

1 17 Arbeitstage 73165709488374575232.016

222.50 €

1 17 Arbeitstage 73165706502595080250.9999816

278.12 €

1 17 Arbeitstage 73165704062075590372.018

272.25 €

1 4 Arbeitstage 73165701919366095397.018

304.93 €

1 4 Arbeitstage 731657066140865100420.018

358.90 €

1 4 Arbeitstage 731657082579470110587.020

399.63 €

1 4 Arbeitstage 731657046702475115617.020

423.10 €

1 4 Arbeitstage 731657110679380125842.022

473.87 €

1 4 Arbeitstage -85130883.022

505.05 €

1 4 Arbeitstage 7316571131566901401140.024

583.80 €

1 4 Arbeitstage 7316570271638951451190.024

574.77 €

1 4 Arbeitstage 73165702699251001501240.024

749.10 €

1 4 Arbeitstage -1101701930.028

911.32 €

1 4 Arbeitstage 73165700648721302003180.033

1,471.00 €

1 4 Arbeitstage 73165702112901602405050.038

3,339.48 €

1 4 Arbeitstage -24036016860.056

160.11 €

1 17 Arbeitstage 731657513745892415.07

146.03 €

1 4 Arbeitstage 731657019334312249.06

172.47 €

1 17 Arbeitstage -122411.06

162.18 €

1 17 Arbeitstage 7316570854404152816.07

167.07 €

1 17 Arbeitstage 7316571045528203736.09

172.08 €

1 17 Arbeitstage 7316570632118254243.09

164.38 €

1 4 Arbeitstage 7316570629804304749.09

187.92 €

1 17 Arbeitstage -355590.010

197.60 €

1 4 Arbeitstage 73165704996814568131.012

215.36 €

1 4 Arbeitstage 73165708292975072133.012

262.63 €

1 17 Arbeitstage 73165704661645580176.013

288.98 €

1 4 Arbeitstage 73165707220246590201.013

335.87 €

1 4 Arbeitstage 731657037144470100327.016

357.97 €

1 4 Arbeitstage -75105350.016

550.77 €

1 4 Arbeitstage 731657106170295130576.018

773.77 €

1 4 Arbeitstage 7316570690668110150847.020

866.63 €

1 4 Arbeitstage 73165710063901201651170.022

970.63 €

1 4 Arbeitstage -1301801530.024

1,087.10 €

1 4 Arbeitstage 73165710816491401901630.024

1,423.77 €

1 17 Arbeitstage 73165702678911502102500.028

1,437.73 €

1 4 Arbeitstage -1702302770.028

2,865.28 €

1 4 Arbeitstage -2403207110.038

217.27 €

1 17 Arbeitstage 7316574615919123237.010

201.57 €

1 4 Arbeitstage 7316570110951153543.011

221.63 €

1 17 Arbeitstage 7316570984682174069.012

205.60 €

1 4 Arbeitstage 73165704513442047103.014

226.08 €

1 17 Arbeitstage 73165704112012552127.0000115

228.35 €

1 17 Arbeitstage 73165704095503062196.016

230.63 €

1 17 Arbeitstage 73165745426353572280.017

268.30 €

1 4 Arbeitstage 73165710234655090457.020

310.15 €

1 4 Arbeitstage 731657110581955100606.021

347.37 €

1 4 Arbeitstage 731657107955460110785.022

389.05 €

1 4 Arbeitstage 731657456252765120977.023

481.63 €

1 4 Arbeitstage 7316570182446751301170.025

546.58 €

1 4 Arbeitstage -801401440.026

685.63 €

1 4 Arbeitstage 7316570097078901602220.030

788.50 €

1 4 Arbeitstage 7316570357929951702642.032

906.77 €

1 4 Arbeitstage 73165701685321001803190.034

Loading...

Grundlegende Informationen

Anordnung Einzellager Käfig Polyamidkäfig Kontaktwinkel 25 Grad
Material Standardlagerstahl Material der Wälzkörper Standardlagerstahl Vorladen Leichte Vorspannung
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P4 / ABEC 7 Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support