Schrägkugellager / 7□□□, 72□□, CD/P4A Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A / Kontaktwinkel 15°

Schrägkugellager / 7□□□, 72□□, CD/P4A Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A / Kontaktwinkel 15°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 90 mm / [Außendurchmesser] 28 - 140 mm / [Breite] 8 - 26 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 12 und 90 mm und den Außendurchmesser zwischen 28 und 140 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 8 und 26 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7001 CD/P4A
7002 CD/P4A
7003 CD/P4A
7004 CD/P4A
7008 CD/P4A
7010 CD/P4A
7011 CD/P4A
7013 CD/P4A
7014 CD/P4A
7015 CD/P4A
7016 CD/P4A
7018 CD/P4A
71907 CD/P4A
71908 CD/P4A
7202 CD/P4A
7204 CD/P4A
7206 CD/P4A
7207 CD/P4A
7210 CD/P4A
7212 CD/P4A
7214 CD/P4A
7215 CD/P4A
7216 CD/P4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

140.58 €

1 4 Arbeitstage 7316570485813122821.08

149.53 €

1 4 Arbeitstage 7316577303530153230.09

143.43 €

1 4 Arbeitstage 7316570783087173537.010

144.88 €

1 4 Arbeitstage 7316570820348204266.012

190.95 €

1 4 Arbeitstage 73165707359494068188.015

266.70 €

1 17 Arbeitstage -5080249.016

253.58 €

1 4 Arbeitstage 73165707860195590370.018

341.10 €

1 4 Arbeitstage -65100420.018

364.68 €

1 4 Arbeitstage 731657047716070110585.020

425.43 €

1 4 Arbeitstage 731657038007175115617.020

429.92 €

1 4 Arbeitstage 731657109804380125842.022

-

1 auf Anfrage 7316577651792901401137.024

162.45 €

1 4 Arbeitstage 7316570614923355576.010

182.87 €

1 4 Arbeitstage -4062116.012

214.57 €

1 4 Arbeitstage 7316571174914153543.011

143.47 €

1 4 Arbeitstage 73165705687382047103.014

162.65 €

1 4 Arbeitstage 73165701357183062194.016

184.90 €

1 4 Arbeitstage 73165710681833572282.017

300.15 €

1 4 Arbeitstage 73165708982245090454.020

351.57 €

1 4 Arbeitstage 731657019006960110798.022

429.74 €

1 4 Arbeitstage 7316570948462701251091.024

519.50 €

1 4 Arbeitstage 7316570311440751301170.025

581.85 €

1 4 Arbeitstage 7316570047240801401457.026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Einzellager Käfig Polyamidkäfig Kontaktwinkel 15 Grad
Material Standardlagerstahl Material der Wälzkörper Standardlagerstahl Vorladen Leichte Vorspannung
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P4 / ABEC 7 Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support