Schrägkugellager / 71□□□□, CDGA/P4 Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A / Kontaktwinkel 15°

Schrägkugellager / 71□□□□, CDGA/P4 Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A / Kontaktwinkel 15°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 80 mm / [Außendurchmesser] 21 - 100 mm / [Breite] 5 - 10 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 12 bis 80 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 21 bis 100 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 5 und 10 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
71801 CDGA/P4
71802 CDGA/P4
71804 CDGA/P4
71805 CDGA/P4
71806 CDGA/P4
71809 CDGA/P4
71810 CDGA/P4
71812 CDGA/P4
71816 CDGA/P4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

276.97 €

1 4 Arbeitstage 731657434603512216.05

279.73 €

1 4 Arbeitstage 731657434620215247.05

288.18 €

1 4 Arbeitstage 7316574366279203218.07

293.95 €

1 4 Arbeitstage 7316574366477253728.07

299.83 €

1 4 Arbeitstage 7316574366682304226.07

312.73 €

1 4 Arbeitstage 7316574367207455839.07

344.00 €

1 4 Arbeitstage 7316574367368506551.07

391.58 €

1 17 Arbeitstage 73165743676346078100.010

534.97 €

1 4 Arbeitstage 731657434922780100151.010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Einzellager Käfig Polyamidkäfig Kontaktwinkel 15 Grad
Material Standardlagerstahl Material der Wälzkörper Standardlagerstahl Vorladen Leichte Vorspannung
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P4 / ABEC 7 Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support