Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571128801 | 12 | 28 | 21.0 | 8 | ||
145.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570925388 | 15 | 32 | 30.0 | 9 | ||
146.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 17 | 35 | 38.0 | 10 | ||
148.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570434330 | 20 | 42 | 67.0 | 12 | ||
155.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570258394 | 30 | 55 | 109.0 | 13 | ||
177.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570165050 | 35 | 62 | 160.0 | 14 | ||
198.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570079456 | 40 | 68 | 189.0 | 15 | ||
222.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570622591 | 45 | 75 | 232.0 | 16 | ||
278.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570246704 | 55 | 90 | 372.0 | 18 | ||
390.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571114385 | 70 | 110 | 587.0 | 20 | ||
399.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570197228 | 75 | 115 | 617.0 | 20 | ||
412.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570861754 | 80 | 125 | 842.0 | 22 | ||
473.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574862726 | 85 | 130 | 883.0 | 22 | ||
505.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570695854 | 90 | 140 | 1140.0 | 24 | ||
605.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570063714 | 100 | 150 | 1240.0 | 24 | ||
693.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570981124 | 105 | 160 | 1550.0 | 26 | ||
712.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570851502 | 110 | 170 | 1930.0 | 28 | ||
813.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570853865 | 120 | 180 | 2090.0 | 28 | ||
911.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 130 | 200 | 3180.0 | 33 | ||
1,025.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574843435 | 140 | 210 | 3360.0 | 33 | ||
1,471.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570376555 | 160 | 240 | 5050.0 | 38 | ||
2,380.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574874637 | 180 | 280 | 8970.0 | 46 | ||
2,790.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570535877 | 200 | 310 | 12090.0 | 51 | ||
3,143.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571209692 | 220 | 340 | 20000.0 | 56 | ||
146.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 9 | 24 | 15.0 | 7 | ||
162.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570639216 | 15 | 28 | 16.0 | 7 | ||
163.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570401509 | 17 | 30 | 17.0 | 7 | ||
167.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570391770 | 20 | 37 | 36.0 | 9 | ||
172.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570356007 | 25 | 42 | 43.0 | 9 | ||
178.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570511604 | 30 | 47 | 43.0 | 9 | ||
187.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570257250 | 35 | 55 | 76.0 | 10 | ||
199.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570041347 | 40 | 62 | 11.0 | 12 | ||
215.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570520118 | 45 | 68 | 131.0 | 12 | ||
262.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570231823 | 55 | 80 | 176.0 | 13 | ||
285.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 65 | 90 | 201.0 | 13 | ||
393.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570448450 | 80 | 110 | 367.0 | 16 | ||
445.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574744176 | 85 | 120 | 522.0 | 18 | ||
550.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574744541 | 95 | 130 | 576.0 | 18 | ||
616.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570370379 | 100 | 140 | 787.0 | 20 | ||
773.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570558067 | 110 | 150 | 847.0 | 20 | ||
824.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574906420 | 120 | 165 | 1170.0 | 22 | ||
970.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570102895 | 130 | 180 | 1530.0 | 24 | ||
1,045.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 140 | 190 | 1630.0 | 24 | ||
1,021.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 160 | 220 | 2640.0 | 28 | ||
1,527.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570668056 | 170 | 230 | 2770.0 | 28 | ||
188.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570059175 | 10 | 30 | 30.0 | 9 | ||
199.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570831023 | 12 | 32 | 37.0 | 10 | ||
219.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570582338 | 15 | 35 | 43.0 | 11 | ||
221.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570976403 | 17 | 40 | 63.0 | 12 | ||
205.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570038040 | 20 | 47 | 103.0 | 14 | ||
226.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570215977 | 25 | 52 | 127.00001 | 15 | ||
228.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570640991 | 30 | 62 | 196.0 | 16 | ||
253.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570394962 | 40 | 80 | 359.0 | 18 | ||
279.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571000503 | 45 | 85 | 407.0 | 19 | ||
268.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571177809 | 50 | 90 | 457.0 | 20 | ||
337.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 55 | 100 | 606.0 | 21 | ||
347.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571067452 | 60 | 110 | 785.0 | 22 | ||
389.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570755251 | 65 | 120 | 977.0 | 23 | ||
435.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570247121 | 70 | 125 | 1070.0 | 24 | ||
546.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571129891 | 80 | 140 | 1440.0 | 26 |
Loading...
Anordnung | Einzellager | Käfig | Polyamidkäfig | Kontaktwinkel | 15 Grad |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Material der Wälzkörper | Standardlagerstahl | Vorladen | Leichte Vorspannung |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P4 / ABEC 7 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +100 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften