Schrägkugellager / 7□□□, 72□□, CDGB/P4A Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A / Kontaktwinkel 15°

Schrägkugellager / 7□□□, 72□□, CDGB/P4A Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A / Kontaktwinkel 15°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 - 80 mm / [Außendurchmesser] 35 - 125 mm / [Breite] 10 - 24 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt zwischen 17 und 80 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 35 und 125 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 10 und 24 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7003 CDGB/P4A
7008 CDGB/P4A
7009 CDGB/P4A
7010 CDGB/P4A
7011 CDGB/P4A
7012 CDGB/P4A
7013 CDGB/P4A
7014 CDGB/P4A
7015 CDGB/P4A
7016 CDGB/P4A
7210 CDGB/P4A
7211 CDGB/P4A
7214 CDGB/P4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

151.10 €

1 17 Arbeitstage -173537.010

204.22 €

1 17 Arbeitstage 73165703534334068188.015

228.73 €

1 17 Arbeitstage 73165702848504575231.016

255.77 €

1 17 Arbeitstage 73165707607745080249.016

286.47 €

1 17 Arbeitstage 73165700937975590370.018

320.83 €

1 17 Arbeitstage 73165708816916095395.018

305.25 €

1 17 Arbeitstage 731657074463765100420.018

402.45 €

1 17 Arbeitstage 731657015922670110585.020

438.18 €

1 4 Arbeitstage 731657096175175115617.020

463.90 €

1 4 Arbeitstage 731657103740080125842.022

316.18 €

1 17 Arbeitstage 73165711557225090454.020

347.80 €

1 17 Arbeitstage 731657055808155100603.021

477.77 €

1 4 Arbeitstage 7316570669459701251143.024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Einzellager Käfig Polyamidkäfig Kontaktwinkel 15 Grad
Material Standardlagerstahl Material der Wälzkörper Standardlagerstahl Vorladen Mittlere Vorspannung
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P4 / ABEC 7 Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support