Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BLRB365217 A2RS
EAN | 7316570456110 | Innendurchmesser(mm) | 70 | Außendurchmesser(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 3100 | Breite(mm) | 85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Radial-Gelenklager, A2RS Serie, die Teilenummer ist BLRB365217 A2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BLRB365217 A2RS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften