Radial-Gelenklager, F Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BLRB365214 F

Teilenummer
BLRB365214 F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

137.72 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316571448626 Innendurchmesser(mm) 45 Instandhaltung Wartungsfreie Version
Außendurchmesser(mm) 75 Dichtung Keins, offenes Lager Gewicht(g) 1021.99994
Breite(mm) 57

Sie befinden sich auf der Seite für Radial-Gelenklager, F Serie, die Teilenummer ist BLRB365214 F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BLRB365214 F.

Technischer Support