Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SIL8 C
EAN | 7316577003515 | Innendurchmesser(mm) | 8 | Instandhaltung | Wartungsfreie Version |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 25 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Gewindetyp | Innengewinde |
Gewicht(g) | 36 | Breite(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / SIL8 C / Rechtsgewinde, die Teilenummer ist SIL8 C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SIL8 C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften