Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SIL8 E
EAN | 7316577003522 | Innendurchmesser(mm) | 8 | Instandhaltung | Wartungsbedürftige Version |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 25 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Gewindetyp | Innengewinde |
Gewicht(g) | 36 | Breite(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / SIL8 E, E Serie / Innengewinde, die Teilenummer ist SIL8 E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SIL8 E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften