Führungswagen / AT1P3 / vierreihig / Päzisionsklasse G3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LLTHC15 AT1P3
LLTHC20 AT1P3
LLTHC25 AT1P3
LLTHC30 AT1P3
LLTHC35 AT1P3
LLTHC45 AT1P3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Serie Gewicht
(g)

72.22 €

1 4 Arbeitstage 731657454096915 Serie210.0

91.63 €

1 4 Arbeitstage 731657456538220 Serien400.0

94.82 €

1 4 Arbeitstage 731657456779925 Serie570.0

116.22 €

1 4 Arbeitstage -30 Serie1100.0

138.40 €

1 4 Arbeitstage 731657456788135 Serie1600.0

170.58 €

1 4 Arbeitstage 731657456846845 Serie2700.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelkette Ohne Kugelkette Kugel- / Rollenreihen Vierreihig Design Flanschwagen
Höhe Standard Länge Standard Hersteller SKF
Material Stahl. Plastik Präzisionsklasse SKF P3 Vorladen SKF T1 (leichte Vorspannung)
Temperaturbereich -20 bis +80 Grad Art der Wälzkörper Kugeln Breite Standard

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support