Flanschlager-Gehäuseeinh., LF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FY40 LF

Teilenummer
FY40 LF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.17 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316574722419 Fixierung Gewindestifte Form quadratisch
Material Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl Anzahl der Bohrungen 4 Außendurchmesser(mm) 130
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 1808.0 Breite(mm) 49.9

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlager-Gehäuseeinh., LF Serie, die Teilenummer ist FY40 LF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FY40 LF.

Technischer Support