Flanschlager-Gehäuseeinh., TR Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FY20 TR
FY25 TR
FY35 TR
FY40 TR
FY45 TR
FY55 TR
FYK20 TR
FYK25 TR
FYK35 TR
FYK40 TR
FYTB25 TR
FYTB35 TR
FYTB40 TR
FYTB45 TR
FYTB50 TR
FYTBK20 TR
FYTBK25 TR
FYTBK30 TR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Form Innendurchmesser
(mm)
Material Anzahl der Bohrungen Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

38.18 €

1 17 Arbeitstage 7316570862294quadratisch-Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl486543.037.3

45.95 €

1 12 Arbeitstage 7316577732743quadratisch-Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl495729.038.8

63.20 €

1 12 Arbeitstage 7316570633764quadratisch-Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl41181330.046.4

70.72 €

1 12 Arbeitstage 7316570697056quadratisch-Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl41301830.046.4

83.43 €

1 17 Arbeitstage 7316570215380quadratisch-Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl41372030.054.2

116.18 €

1 4 Arbeitstage 7316571180687quadratisch-Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl41623330.064.4

34.80 €

1 17 Arbeitstage 7316570561029quadratisch-Verbundwerkstoff. Lager aus Standardlagerstahl486266.037.3

41.05 €

1 17 Arbeitstage 7316571057316quadratisch-Verbundwerkstoff. Lager aus Standardlagerstahl495330.038.8

53.20 €

1 4 Arbeitstage 7316570250619quadratisch-Verbundwerkstoff. Lager aus Standardlagerstahl4118680.046.4

68.23 €

1 17 Arbeitstage 7316570862188quadratisch-Verbundwerkstoff. Lager aus Standardlagerstahl4130890.054.2

44.83 €

1 17 Arbeitstage 7316570917598Oval25Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl2-582.0-

63.20 €

1 17 Arbeitstage 7316570322194Oval35Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl2-1211.0-

73.22 €

1 17 Arbeitstage 7316570625394Oval40Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl2-1570.0-

77.18 €

1 17 Arbeitstage 7316570115635Oval45Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl2-1740.0-

97.33 €

1 17 Arbeitstage 7316570701098Oval50Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl2-2100.0-

29.62 €

1 17 Arbeitstage 7316570745207Oval20Verbundwerkstoff. Lager aus Standardlagerstahl2-230.0-

35.28 €

1 17 Arbeitstage 7316570175011Oval25Verbundwerkstoff. Lager aus Standardlagerstahl2-288.0-

42.63 €

1 17 Arbeitstage 7316570380491Oval30Verbundwerkstoff. Lager aus Standardlagerstahl2-444.0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixierung Gewindestifte Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support