Flanschlager-Gehäuseeinh., WF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FY1.1/4 WF
FY1.3/4 WF
FY1.7/16 WF
FY1. WF
FY40 WF
FY55 WF
FYTB20 WF
FYTB25 WF
FYTB40 WF
FYTB45 WF
FYTB50 WF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Form Innendurchmesser
(mm)
Anzahl der Bohrungen Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

-

1 auf Anfrage 7316577754936quadratisch-41181481.052.94

90.33 €

1 17 Arbeitstage 7316577755056quadratisch-41372249.058.9

63.90 €

1 4 Arbeitstage 7316577754981quadratisch-41181452.052.94

46.23 €

1 4 Arbeitstage 7316577754899quadratisch-495787.045.9

67.58 €

1 17 Arbeitstage 7316570774450quadratisch-41301900.053.3

119.65 €

1 17 Arbeitstage 7316570559156quadratisch-41623560.074.6

37.98 €

1 17 Arbeitstage 7316570135121Oval202-486.0-

38.93 €

1 4 Arbeitstage 7316570736854Oval252-628.0-

67.58 €

1 17 Arbeitstage 7316570041866Oval402-1666.0-

80.33 €

1 17 Arbeitstage 7316570315462Oval452-1861.0-

90.27 €

1 17 Arbeitstage 7316570945997Oval502-2285.0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixierung Exzenterringbefestigung Material Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support