Spann-Gehäuseeinheit, TF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TU1. TF
TU2. TF
TU20 TF
TU25 TF
TU30 TF
TU35 TF
TU40 TF
TUJ20 TF
TUJ25 TF
TUJ30 TF
TUJ35 TF
TUJ40 TF
TUJ45 TF
TUJ50 TF
TUJ60 TF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

46.40 €

1 4 Arbeitstage 731657089141625.4874.0

113.57 €

1 4 Arbeitstage 731657062243050.84276.0

36.48 €

1 17 Arbeitstage 731657102551320900.0

41.43 €

1 17 Arbeitstage 731657705179025877.0

49.90 €

1 12 Arbeitstage 7316570121117301285.0

59.05 €

1 17 Arbeitstage 7316577295163351588.0

69.52 €

1 17 Arbeitstage 7316571150765402335.0

33.23 €

1 4 Arbeitstage 731657059185920900.0

45.77 €

1 17 Arbeitstage 731657041380925877.0

47.03 €

1 4 Arbeitstage 7316571158747301315.0

61.15 €

1 17 Arbeitstage 7316570442465351610.0

71.98 €

1 17 Arbeitstage 7316570719635402372.0

82.30 €

1 17 Arbeitstage 7316570913132452485.0

90.37 €

1 17 Arbeitstage 7316570729740502480.0

151.87 €

1 17 Arbeitstage 7316570800784604654.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixierung Gewindestifte Material Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 Grad
Ausführung Für lineare Bewegung

Technischer Support