Die Linearkugellager von SKF gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LBBR6 A2LS
Winkelkompensation | Ohne Fehlausrichtungskompensation | EAN | 7316571439617 | Innendurchmesser(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 12 | Dichtung | Allseitig abgedichtet |
Serie | 6 Serie | Temperaturbereich | -30 bis +80 Grad | Ausführung | Geschlossene Version |
Gewicht(g) | 6.0 | Breite(mm) | 22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR-A2LS / Stahl, die Teilenummer ist LBBR6 A2LS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LBBR6 A2LS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften