Die Linearkugellager von SKF dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Sie sind in unserem Onlineshop in verschiedenen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LBBR6 A2LSHV6
Winkelkompensation | Ohne Fehlausrichtungskompensation | EAN | 7316571626550 | Innendurchmesser(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Edelstahl | Außendurchmesser(mm) | 12 | Dichtung | Allseitig abgedichtet |
Serie | 6 Serie | Temperaturbereich | -30 bis +80 Grad | Ausführung | Geschlossene Version |
Gewicht(g) | 6.0 | Breite(mm) | 22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR-A2LSHV6 / rostfreier Stahl, die Teilenummer ist LBBR6 A2LSHV6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LBBR6 A2LSHV6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften