Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR-AHV6 / rostfreier Stahl

Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR-AHV6 / rostfreier Stahl

SKF bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in unserem Onlineshop in verschiedenen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte geeignet für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LBBR6 AHV6

Teilenummer
LBBR6 AHV6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.28 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Winkelkompensation Ohne Fehlausrichtungskompensation EAN 7316571626543 Innendurchmesser(mm) 6
Material Edelstahl Außendurchmesser(mm) 12 Dichtung Keins, offenes Lager
Serie 6 Serie Temperaturbereich -30 bis +80 Grad Ausführung Geschlossene Version
Gewicht(g) 6.0 Breite(mm) 22

Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR-AHV6 / rostfreier Stahl, die Teilenummer ist LBBR6 AHV6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LBBR6 AHV6.

Technischer Support