Die Linearkugellager von SKF, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LBBR6 ALS
Winkelkompensation | Ohne Fehlausrichtungskompensation | EAN | 7316571626567 | Innendurchmesser(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 12 | Dichtung | Kontaktdichtung auf einer Seite |
Serie | 6 Serie | Temperaturbereich | -30 bis +80 Grad | Ausführung | Geschlossene Version |
Gewicht(g) | 6.0 | Breite(mm) | 22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR-ALS / Stahl, die Teilenummer ist LBBR6 ALS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LBBR6 ALS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften