Die Linearkugellager von SKF, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in unserem Onlineshop in verschiedenen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LBBR8 HV6 |
LBBR10 HV6 |
LBBR12 HV6 |
LBBR14 HV6 |
LBBR16 HV6 |
LBBR25 HV6 |
LBBR30 HV6 |
LBBR40 HV6 |
LBBR50 HV6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Serie | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571626574 | 8 | 15 | 8 Serie | 7.0 | 24 | ||
18.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571234649 | 10 | 17 | 10 Serie | 9.0 | 26 | ||
22.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570013467 | 12 | 19 | 12 Serien | 12.0 | 28 | ||
21.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571625324 | 14 | 21 | 14 Serie | 18.0 | 28 | ||
22.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570016178 | 16 | 24 | 16 Serie | 20.0 | 30 | ||
31.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570016208 | 25 | 35 | 25 Serie | 47.0 | 40 | ||
35.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570016222 | 30 | 40 | 30 Serie | 83.0 | 50 | ||
47.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570016246 | 40 | 52 | 40 Serie | 130.0 | 60 | ||
70.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570016260 | 50 | 62 | 50 Serie | 180.0 | 70 |
Loading...
Winkelkompensation | Ohne Fehlausrichtungskompensation | Material | Edelstahl | Dichtung | Keins, offenes Lager |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30 bis +80 Grad | Ausführung | Geschlossene Version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Serie
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften