Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR-LSHV6 / rostfreier Stahl

Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR-LSHV6 / rostfreier Stahl

SKF bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in unserem Onlineshop in verschiedenen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LBBR10 -LSHV6
LBBR16 -LSHV6
LBBR25 -LSHV6
LBBR30 -LSHV6
LBBR40 -LSHV6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Serie Gewicht
(g)
Breite
(mm)

25.35 €

1 4 Arbeitstage 7316571625294101710 Serie9.026

21.85 €

1 4 Arbeitstage 7316571625362162416 Serie20.030

33.00 €

1 4 Arbeitstage -253525 Serie55.040

34.23 €

1 4 Arbeitstage 7316570710199304030 Serie83.050

49.98 €

1 4 Arbeitstage 7316571626529405240 Serie160.060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Winkelkompensation Ohne Fehlausrichtungskompensation Material Edelstahl Dichtung Kontaktdichtung auf einer Seite
Temperaturbereich -30 bis +80 Grad Ausführung Geschlossene Version

Technischer Support