Lagergehäuse / M Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FY508 M
FY509 M
FY513 M
FYTB503 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Form Anzahl der Bohrungen Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

19.98 €

1 12 Arbeitstage 7316577059833quadratisch41301257.038.5

23.82 €

1 12 Arbeitstage 7316577053350quadratisch41371394.039

51.10 €

1 12 Arbeitstage 7316570983791quadratisch41873130.052.5

12.87 €

1 17 Arbeitstage 7316570437461Oval2-239.0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Gusseisen

Technischer Support