Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GAC25 F |
GAC30 F |
GAC35 F |
GAC45 F |
GAC50 F |
GAC100 F |
GAC120 F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | EAN | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 7316577003027 | 47 | 128.0 | 15 | ||
86.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 7316577003034 | 55 | 194.0 | 17 | ||
91.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 7316577105738 | 62 | 252.0 | 18 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 45 | 7316577027108 | 75 | 385.0 | 20 | ||
115.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 7316577003058 | 80 | 420.0 | 20 | ||
610.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 7316577107015 | 150 | 2153.0 | 32 | ||
896.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 7316570682038 | 180 | 3730.0 | 38 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::75 | Instandhaltung | Wartungsfreie Version | Dichtung | Keins, offenes Lager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
EAN
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften