Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SA12 E |
SAL6 E |
SAL8 E |
SAL10 E |
SI8 E |
SI10 E |
SIL6 E |
SIL10 E |
SIL12 E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | EAN | Außendurchmesser (mm) | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | Gewinderichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 7316577002549 | 35 | Außengewinde | 80.0 | 10 | Rechtsgewinde | ||
42.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 7316577003379 | 22 | Außengewinde | 17.0 | 6 | Rechtsgewinde | ||
32.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 7316577003393 | 25 | Außengewinde | 29.0 | 8 | Rechtsgewinde | ||
47.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 7316577003409 | 30 | Außengewinde | 49.0 | 9 | Rechtsgewinde | ||
38.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 7316577002839 | 25 | Innengewinde | 36 | 8 | - | ||
38.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 7316577002853 | 30 | Innengewinde | 65.0 | 9 | - | ||
39.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 7316577003508 | 22 | Innengewinde | 23.0 | 6 | - | ||
40.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 7316577003539 | 30 | Innengewinde | 64.0 | 9 | - | ||
48.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 7316577003553 | 35 | Innengewinde | 105 | 10 | - |
Loading...
Instandhaltung | Wartungsbedürftige Version | Dichtung | Keins, offenes Lager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
EAN
Außendurchmesser(mm)
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Gewinderichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften