Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | EAN | Außendurchmesser (mm) | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | Gewinderichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 7316577002662 | 75 | Außengewinde | 894.0 | 22 | Rechtsgewinde | ||
162.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 7316577002686 | 84 | Außengewinde | 1318.0 | 25 | Rechtsgewinde | ||
208.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 7316577002709 | 94 | Außengewinde | 1900.0 | 28 | Rechtsgewinde | ||
295.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 7316577002723 | 104 | Außengewinde | 2680.0 | 32 | Rechtsgewinde | ||
338.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 7316577661180 | 114 | Außengewinde | 3900.0 | 35 | Rechtsgewinde | ||
537.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 7316571013503 | 137 | Außengewinde | 6550.0 | 44 | Rechtsgewinde | ||
219.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316570612943 | - | Außengewinde | 1867.0 | - | Rechtsgewinde | ||
186.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 7316577105769 | 84 | Außengewinde | 1300.0 | 25 | Rechtsgewinde | ||
250.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 7316570274561 | 94 | Außengewinde | 1900.0 | 28 | Rechtsgewinde | ||
458.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 7316571114125 | 114 | Außengewinde | 4066.0 | 35 | Rechtsgewinde | ||
605.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316570803587 | - | Außengewinde | 6715.0 | - | Rechtsgewinde | ||
313.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316577058423 | - | Außengewinde | 2430.0 | - | Rechtsgewinde | ||
389.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 7316570165081 | 114 | Außengewinde | 3300.0 | 35 | Rechtsgewinde | ||
1,203.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 7316570913392 | 182 | Außengewinde | 12000.0 | 55 | Rechtsgewinde | ||
91.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316577002945 | - | Innengewinde | 340.0 | - | - | ||
168.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 7316577003003 | 75 | Innengewinde | 1030.0 | 22 | - | ||
161.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 7316570583403 | 84 | Innengewinde | 1357.0 | 25 | - | ||
249.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 7316577105875 | 94 | Innengewinde | 2228.0 | 28 | - | ||
336.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 7316570619867 | 104 | Innengewinde | 3230.0 | 32 | - | ||
384.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 7316571085142 | 114 | Innengewinde | 4515.0 | 35 | - | ||
260.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 7316570378856 | 94 | Innengewinde | 2200.0 | 28 | - | ||
367.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316570887402 | - | Innengewinde | 3450.0 | - | - | ||
673.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 7316570666793 | 137 | Innengewinde | 6300.0 | 44 | - | ||
210.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 7316570048346 | 84 | Innengewinde | 1400.0 | 25 | - |
Loading...
Instandhaltung | Wartungsbedürftige Version |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
EAN
Außendurchmesser(mm)
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Gewinderichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften