Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SAKB16 F |
SALKB6 F |
SALKB8 F |
SALKB12 F |
SALKB14 F |
SALKB16 F |
SALKB20 F |
SIKB5 F |
SIKB8 F |
SIKB18 F |
SIKB20 F |
SILKB5 F |
SILKB6 F |
SILKB14 F |
SILKB20 F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | EAN | Außendurchmesser (mm) | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | Gewinderichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 7316577028815 | 43 | Außengewinde | 210.0 | 21 | Rechtsgewinde | ||
24.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 7316577064264 | 21 | Außengewinde | 21.0 | 9 | Rechtsgewinde | ||
27.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 7316577079411 | 25 | Außengewinde | 35.0 | 12 | Rechtsgewinde | ||
37.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 7316570066067 | 33 | Außengewinde | 112.0 | 16 | Rechtsgewinde | ||
87.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | 7316577022455 | 37 | Außengewinde | 131.0 | 19 | Rechtsgewinde | ||
58.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 7316577001931 | 43 | Außengewinde | 201.0 | 21 | Rechtsgewinde | ||
73.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 7316577001955 | 51 | Außengewinde | 344.0 | 25 | Rechtsgewinde | ||
20.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 7316577003799 | 19 | Innengewinde | 18.0 | 8 | - | ||
23.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 7316577104526 | 25 | Innengewinde | 46.0 | 12 | - | ||
105.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | 18 | 7316577003867 | 47 | Innengewinde | 304.0 | 23 | - | ||
103.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 7316577003874 | 51 | Innengewinde | 379.0 | 25 | - | ||
29.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316577001863 | - | Innengewinde | 19 | - | - | ||
25.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 7316577001887 | 21 | Innengewinde | 27.0 | 9 | - | ||
55.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | 7316577030276 | 37 | Innengewinde | 160.0 | 19 | - | ||
79.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 7316577001962 | 51 | Innengewinde | 398.0 | 25 | - |
Loading...
Instandhaltung | Wartungsfreie Version | Dichtung | Keins, offenes Lager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
EAN
Außendurchmesser(mm)
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Gewinderichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften