Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | EAN | Außendurchmesser (mm) | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | Gewinderichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 7316572052631 | 84 | Außengewinde | 1315.0 | 25 | Rechtsgewinde | ||
235.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 7316572082102 | 94 | Außengewinde | 1900.0 | 28 | Rechtsgewinde | ||
269.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 7316572055953 | 104 | Außengewinde | 2550.0 | 32 | Rechtsgewinde | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | 7316572049167 | 114 | Außengewinde | 3900.0 | 35 | Rechtsgewinde | ||
701.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 7316572111086 | 137 | Außengewinde | 6250.0 | 44 | Rechtsgewinde | ||
300.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 7316572082195 | 94 | Außengewinde | 1850.0 | 28 | Rechtsgewinde | ||
370.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 7316572049181 | 114 | Außengewinde | 3420.0 | 35 | Rechtsgewinde | ||
165.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 7316572052648 | 84 | Außengewinde | 1314.0 | 25 | Rechtsgewinde | ||
403.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 7316572049174 | 114 | Außengewinde | 3900.0 | 35 | Rechtsgewinde | ||
701.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 7316572111116 | 137 | Außengewinde | 6720.0 | 44 | Rechtsgewinde | ||
425.89 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 7316572049198 | 114 | Außengewinde | 3345.0 | 35 | Rechtsgewinde | ||
205.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 7316572057087 | 84 | Innengewinde | 1400.0 | 25 | - | ||
375.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 7316572055977 | 104 | Innengewinde | 3200.0 | 32 | - | ||
725.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 7316572111123 | 137 | Innengewinde | 8001.0005 | 44 | - | ||
489.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 7316572049228 | 114 | Innengewinde | 3975.0 | 35 | - | ||
236.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 7316572057094 | 84 | Innengewinde | 1400.0 | 25 | - |
Loading...
Instandhaltung | Wartungsfreie Version | Dichtung | Beidseitig dreilippige Kontaktdichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
EAN
Außendurchmesser(mm)
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Gewinderichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften