Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MB0 |
MB3 |
MB4 |
MB21 |
MB24 |
MB25 |
MB26 |
MB28 |
MB29 |
MB30 |
MB31 |
MB32 |
MB33 |
MB34 |
MB36 |
MB38 |
MB40 |
MB44 |
MB48 |
MB52 |
MB56 |
MBL24 |
MBL28 |
MBL30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570189964 | 10 | 21 | 1 | 1 | ||
0.87 € | 10 | 17 Arbeitstage | 7316570545975 | 15 | 32 | 3 | 1 | ||
0.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 18.5 | 36 | 3 | 1 | ||
6.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 105 | 145 | 83.0 | 1.75 | ||
12.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 120 | 164 | 112.0 | 2 | ||
17.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577011671 | 125 | 170 | 111.0 | 2 | ||
17.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577011688 | 130 | 175 | 107.0 | 2 | ||
20.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 140 | 192 | 133.0 | 2 | ||
23.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577011718 | 145 | 202 | 157.0 | 2 | ||
23.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577011701 | 145 | 205 | 160.0 | 2 | ||
27.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577105653 | 155 | 212 | 233.0 | 2.5 | ||
29.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577011732 | 160 | 217 | 219.0 | 2.5 | ||
33.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577011749 | 165 | 222 | 262.0 | 2.5 | ||
36.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577011756 | 170 | 232 | 255.0 | 2.5 | ||
38.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577011763 | 180 | 242 | 275.0 | 2.5 | ||
41.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577011770 | 190 | 252 | 258.0 | 2.5 | ||
44.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577001399 | 200 | 262 | 308.0 | 2.5 | ||
100.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577011787 | 220 | 292 | 462.0 | 3 | ||
107.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577001405 | 240 | 312 | 439.0 | 3 | ||
139.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577001412 | 253 | 342 | 604.0 | 3 | ||
149.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 280 | 362 | 739.0 | 3 | ||
40.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571090573 | 120 | 135 | 80 | 2 | ||
40.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 140 | 172 | 83.0 | 2 | ||
42.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577055644 | 150 | 189 | 110.0 | 2 |
Loading...
Material | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften