Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570963267 | 40 | 50 | 15.0 | 9 | ||
27.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570292596 | 50 | 55 | 80.0 | 9 | ||
29.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570578515 | 49 | 59 | 10.0 | 9 | ||
31.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571015149 | 54 | 64 | 17.0 | 9 | ||
60.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570502121 | 115 | 150.5 | 210.0 | 5.8 | ||
61.96 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570245301 | 125 | 160.5 | 215.0 | 5.8 | ||
73.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570372069 | 135 | 170.5 | 240.0 | 5.8 | ||
92.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570091243 | 155 | 190.5 | 262.0 | 5.8 | ||
100.96 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570540871 | 165 | 205.5 | 390.0 | 5.8 | ||
109.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570824742 | 175 | 215.5 | 363.0 | 5.8 | ||
25.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571024417 | 35 | 56.5 | 32.0 | 4.8 | ||
26.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570935141 | 45 | 66.5 | 44.0 | 4.8 | ||
30.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570516586 | 60 | 82.5 | 59.0 | 4.8 | ||
40.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570038798 | 70 | 97.5 | 106.0 | 4.8 | ||
47.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570141399 | 80 | 108 | 100.0 | 4.8 | ||
54.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570547375 | 85 | 113 | 120.0 | 4.8 | ||
66.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571099347 | 90 | 144 | 310.0 | 5.8 | ||
69.34 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570874389 | 95 | 150.5 | 320.0 | 5.8 | ||
76.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570901542 | 110 | 160.5 | 370.0 | 5.8 | ||
80.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570880335 | 115 | 170.5 | 370.0 | 5.8 | ||
19.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570702200 | 20 | 41.5 | 25.0 | 4.8 | ||
20.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570358162 | 25 | 46.5 | 29.0 | 4.8 | ||
20.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570867763 | 35 | 61.5 | 43.0 | 4.8 | ||
23.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571068053 | 45 | 72.5 | 80.0 | 4.8 | ||
29.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570935028 | 55 | 82.5 | 56.0 | 4.8 | ||
40.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570336771 | 80 | 113 | 103.0 | 4.8 | ||
48.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570911640 | 85 | 144 | 322.0 | 5.8 | ||
42.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570105346 | 90 | 150.5 | 324.0 | 5.8 | ||
55.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570570519 | 110 | 170.5 | 375.0 | 5.8 | ||
70.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570463613 | 115 | 180.5 | 460.0 | 5.8 | ||
106.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570522860 | 135 | 205.5 | 557.0 | 5.8 | ||
117.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571110097 | 140 | 215.5 | 592.0 | 5.8 | ||
20.64 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570262049 | 20 | 46.5 | 30.0 | 4.8 | ||
18.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570771411 | 25 | 56.5 | 42.0 | 4.8 | ||
20.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571063553 | 30 | 61.5 | 52.0 | 4.8 | ||
24.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570487091 | 35 | 72.5 | 75.0 | 4.8 | ||
27.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571050614 | 45 | 82.5 | 86.0 | 4.8 | ||
33.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570600759 | 55 | 97.5 | 106.0 | 4.8 | ||
30.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571126425 | 60 | 103 | 145.0 | 4.8 | ||
35.34 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570889345 | 65 | 113 | 173.0 | 4.8 | ||
47.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570068962 | 70 | 144 | 379.0 | 5.8 | ||
50.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570120141 | 75 | 150.5 | 378.0 | 5.8 | ||
54.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571003399 | 85 | 160.5 | 457.0 | 5.8 |
Loading...
Temperaturbereich | -40 to +100 Grad | Ausführung | V-Ring Dichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften