Gehäusedichtungen / Filzdichtung / Durchmesser wählbar / TSN-C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSN505 C
TSN506 C
TSN508 C
TSN519 C
TSN528 C
TSN532 C
TSN607 C
TSN608 C
TSN612 C
TSN613 C
TSN615 C
TSN617 C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

25.50 €

1 17 Arbeitstage 7316570136326203726.08

28.27 €

1 17 Arbeitstage 7316570642056254229.08

25.28 €

1 17 Arbeitstage 7316570540482355744.08

51.63 €

1 17 Arbeitstage 731657035242985137478.014

73.52 €

1 12 Arbeitstage 7316570305401125183.5696.014

119.85 €

1 17 Arbeitstage 7316570079012140208.5968.014

25.57 €

1 17 Arbeitstage 7316570890938305753.08

17.22 €

1 17 Arbeitstage 7316570362619356880.08

25.85 €

1 17 Arbeitstage 73165703981515593136.08

23.65 €

1 12 Arbeitstage 73165702003176098.5154.08

32.22 €

1 12 Arbeitstage 731657075905165108.5221.010

49.60 €

1 17 Arbeitstage 731657030469575143.5557.012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -40 to +100 Grad Ausführung Filzdichtung

Technischer Support