Gehäusedichtungen / Durchmesser wählbar / Z-F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z004 F
Z005 F
Z007 F
Z008 F
Z009 F
Z010 F
Z204 F
Z205 F
Z207 F
Z210 F
Z308 F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

8.88 €

1 17 Arbeitstage 7316570383287204223.05

5.22 €

1 4 Arbeitstage 73165711460272547275

8.77 €

1 17 Arbeitstage 7316570687309356254.06

13.20 €

1 17 Arbeitstage 7316571155005406863.06

17.68 €

1 17 Arbeitstage -457573.06

19.68 €

1 17 Arbeitstage 7316570533606508079.06

9.34 €

1 17 Arbeitstage 7316570415025204730.05

10.95 €

1 17 Arbeitstage -255235.05

12.55 €

1 17 Arbeitstage 7316571114323357280.06

23.38 €

1 17 Arbeitstage 73165702471455090109.06

23.60 €

1 17 Arbeitstage 73165705972194090127.000016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -40 to +100 Grad Ausführung Dichtlamellen mit Filzeinlage

Technischer Support