Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571259949 | 45 | 63 | 130.0 | 19 | ||
122.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571272092 | 60 | 79 | 180.0 | 19 | ||
196.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571492278 | 70 | 93 | 200.0 | 19 | ||
149.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571752419 | 85 | 108.5 | 440.0 | 23 | ||
275.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570817607 | 90 | 114 | 500.0 | 23 | ||
236.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570986013 | 95 | 118 | 470.0 | 23 | ||
290.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570252576 | 125 | 155 | 950.0 | 24 | ||
315.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570674378 | 145 | 175 | 1130.0 | 26 | ||
329.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570387520 | 165 | 200 | 1700.0 | 27 | ||
162.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570496260 | 35 | 52.5 | 100.0 | 18 | ||
191.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570348774 | 50 | 68.5 | 150.0 | 19 | ||
259.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571177625 | 65 | 83.5 | 200.0 | 19 | ||
219.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570865134 | 70 | 93 | 300.0 | 19 | ||
230.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570590692 | 80 | 103.5 | 430.0 | 22 | ||
197.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570135114 | 85 | 108.5 | 440.0 | 23 | ||
293.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570507904 | 90 | 138.5 | 1340.0 | 24 | ||
238.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571105208 | 95 | 145 | 1480.0 | 24 | ||
326.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570516081 | 115 | 165 | 1730.0 | 24 | ||
167.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570802290 | 25 | 42.5 | 80.0 | 18 | ||
78.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570903140 | 30 | 52.5 | 140.0 | 18 | ||
83.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570439700 | 35 | 57.5 | 180.0 | 18 | ||
82.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570123685 | 40 | 62.5 | 223.0 | 19 | ||
84.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570803754 | 45 | 68.5 | 200.0 | 19 | ||
100.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570475845 | 75 | 103.5 | 500.0 | 22 | ||
127.89 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571161587 | 80 | 108.5 | 562.0 | 23 | ||
197.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571143842 | 85 | 138.5 | 1495.0 | 24 | ||
170.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570328134 | 90 | 145 | 1596.0 | 24 | ||
167.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570718515 | 100 | 155 | 1598.0 | 24 | ||
248.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570176681 | 115 | 175 | 2260.0 | 26 | ||
244.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570688351 | 125 | 185 | 2330.0 | 26 | ||
277.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570668520 | 135 | 200 | 3150.0 | 27 | ||
292.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570362305 | 140 | 210 | 3273.0 | 27 | ||
213.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570155143 | 35 | 68.5 | 310.0 | 19 | ||
243.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570627848 | 40 | 73.5 | 345.0 | 19 | ||
235.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570623802 | 50 | 83.5 | 400.0 | 19 | ||
320.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571163215 | 55 | 93 | 518.0 | 19 | ||
275.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570931143 | 60 | 98.5 | 686.0 | 22 | ||
399.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570322989 | 65 | 108.5 | 900.0 | 23 | ||
482.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571119380 | 70 | 138.5 | 1800.0 | 24 | ||
371.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570206746 | 75 | 145 | 1993.0 | 24 | ||
438.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571033129 | 85 | 155 | 2200.0 | 24 |
Loading...
Temperaturbereich | -50 to +200 Grad | Ausführung | Labyrinthdichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften