Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LA28/LK28-FC-Z/31/116
Farbe des Prüflichts | Infrarotstrahl | Max. Kopfgröße, Breite W(mm) | 25.8 | Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Kopfgröße, Länge L(mm) | 65.5 | Spannungsart | Gleich-/Wechselstrom | Material Gehäuse | Kunststoff |
Art der elektrischen Verbindung | Schraubverbindung | Art des Schaltausgangs | Relaiskontakt | Art des Lichts | Infrarotlicht |
Material der optischen Oberfläche | Kunststoff | Max. Schaltabstand(mm) | 10000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Brandschutz-Durchlichtsensor, die Teilenummer ist LA28/LK28-FC-Z/31/116.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LA28/LK28-FC-Z/31/116.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften