Retroreflektierender Sensor (Glas)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OBG4000-R103-2EP-IO-0,​3M-V1
OBG4000-R103-2EP-IO-V31
OBG5000-R100-2EP-IO-0,​3M-V1
OBG5000-R100-2EP-IO-0,​3M-V31
OBG5000-R100-2EP-IO-V31
OBG5000-R100-E5-IO-V3
OBG5000-R100-EP-IO-0,​3M-V3
OBG5000-R100-EP-IO-V3
OBG5000-R101-2EP-IO
OBG5000-R101-2EP-IO-V31
OBG5000-R101-2P1-IO-V31
OBG8000-R200-2EP-IO-V1
OBG8000-R200-2EP-IO-V31
OBG8000-R201-2EP-IO-V1
OBG8000-R201-2EP-IO-V31
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Kopfgröße, Breite W
(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H
(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Art der elektrischen Verbindung Art des Schaltausgangs Art des Lichts Max. Schaltabstand
(mm)

158.69 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1536.526.7-Kabel mit SteckverbinderPNP/NPNRotlicht unpolarisiert5000

151.11 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1543.926.7-Steckverbinder M8PNP/NPNRotlicht unpolarisiert5000

158.69 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1137.121.5-Kabel mit SteckverbinderPNP/NPNRotlicht unpolarisiert6000

158.69 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1137.121.5-Kabel mit SteckverbinderPNP/NPNRotlicht unpolarisiert6000

151.11 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1144.521.5-Steckverbinder M8PNP/NPNRotlicht unpolarisiert6000

140.12 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1144.521.5-Steckverbinder M8PNPRotlicht unpolarisiert6000

155.65 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1137.121.5-Kabel mit SteckverbinderPNP/NPNRotlicht unpolarisiert6000

148.09 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1144.521.5-Steckverbinder M8PNP/NPNRotlicht unpolarisiert6000

116.52 €

1 14 Arbeitstage 13.933.818.3-KabelPNP/NPNRotlicht unpolarisiert6000

151.11 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 13.941.418.3-Steckverbinder M8PNP/NPNRotlicht unpolarisiert6000

151.11 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 13.939.518.3-Steckverbinder M8PNP/NPNRotlicht unpolarisiert6000

174.37 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1550.641.7500Steckverbinder M12PNP/NPNRotlicht polarisiert-

174.37 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1550.641.7-Steckverbinder M8PNP/NPNRotlicht polarisiert9000

174.37 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1561.741.7-Steckverbinder M12PNP/NPNRotlicht polarisiert9000

174.37 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1561.741.7-Steckverbinder M8PNP/NPNRotlicht polarisiert9000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe des Prüflichts Rot Spannungsart Gleichstrom Material Gehäuse Kunststoff
Bauart Gehäuse Quader Material der optischen Oberfläche Kunststoff

Technischer Support