Durchlichtsensor (Paar)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LD28/LV28-LAS-F1-7675
OBE25M-R201-S2EP-IO-V1
OBE500-R2F-SE2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Prüflicht, Ausführung Max. Kopfgröße, Breite W
(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H
(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L
(mm)
Art der elektrischen Verbindung Art des Schaltausgangs Laserschutzklasse Art des Lichts Wellenlänge des Sensors
(nm)
Max. Schaltabstand
(mm)

597.83 €

1 12 Arbeitstage Laser25.88854.3Steckverbinder M12PNP/NPNKlasse 2Laserdiode, rot650150000

202.26 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage -1561.741.7Steckverbinder M12PNP/NPN-Rotlicht unpolarisiert-33000

161.83 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage -1225.54.1KabelPNP-Rotlicht unpolarisiert630700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe des Prüflichts Rot Spannungsart Gleichstrom Material Gehäuse Kunststoff
Bauart Gehäuse Quader Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger Material der optischen Oberfläche Kunststoff

Technischer Support