Optischer Datenkoppler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DAD15-8P
DAD15-8P/35
DAD15-8P-NPN
DAD15-8P-R-2388
LS610-DA-IBS/F1
LS610-DA-IBS/F2
LS610-DA-P/F1
LS610-DA-P/F1/35
LS610-DA-P/F2
LS610-DA-P/F2/35
LS682-DA-EN/F1
LS682-DA-EN/F1/35
LS682-DA-EN/F1/35/146
LS682-DA-EN/F1/146
LS682-DA-EN/F2
LS682-DA-EN/F2/35
LS682-DA-EN/F2/35/146
LS682-DA-EN/F2/146
LS684-DA-EN/F1
LS684-DA-EN/F1/35
LS684-DA-EN/F2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Prüflicht, Ausführung Farbe des Prüflichts Max. Kopfgröße, Breite W
(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H
(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L
(mm)
Art der elektrischen Verbindung Art des Lichts Wellenlänge des Sensors
(nm)
Material der optischen Oberfläche Max. Schaltabstand
(mm)

739.26 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage -Infrarotstrahl537676SonstigeInfrarotlicht-Glas2500

812.78 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage -Infrarotstrahl537676SonstigeInfrarotlicht-Glas5000

739.26 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage -Infrarotstrahl537676SonstigeInfrarotlicht-Glas2500

913.26 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage -Infrarotstrahl53-76SonstigeInfrarotlicht-Glas2500

2,749.12 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage -Infrarotstrahl17090171Steckverbinder M12Infrarotlicht-Kunststoff140000

2,749.12 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage -Infrarotstrahl17090171Steckverbinder M12Infrarotlicht-Kunststoff140000

2,826.60 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage -Infrarotstrahl17090171Steckverbinder M12Infrarotlicht-Kunststoff140000

3,035.35 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage -Infrarotstrahl17090171Steckverbinder M12Infrarotlicht-Kunststoff260000

2,826.60 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage -Infrarotstrahl17090171Steckverbinder M12Infrarotlicht-Kunststoff140000

3,035.35 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage -Infrarotstrahl17090171Steckverbinder M12Infrarotlicht-Kunststoff260000

3,071.63 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage LaserInfrarotstrahl17090171Steckverbinder M12Laserdiode, infrarot785Kunststoff180000

3,532.57 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage LaserInfrarotstrahl17090171Steckverbinder M12Laserdiode, infrarot785Kunststoff350000

3,609.06 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage LaserInfrarotstrahl17090171Steckverbinder M12Laserdiode, infrarot785Kunststoff350000

3,357.98 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage LaserInfrarotstrahl17090171Steckverbinder M12Laserdiode, infrarot785Kunststoff180000

3,071.63 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage LaserRot17090171Steckverbinder M12Laserdiode, rot660Kunststoff180000

3,532.57 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage LaserRot17090171Steckverbinder M12Laserdiode, rot660Kunststoff350000

3,609.06 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage LaserRot17090171Steckverbinder M12Laserdiode, rot660Kunststoff350000

3,357.98 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage LaserRot17090171Steckverbinder M12Laserdiode, rot660Kunststoff180000

3,503.85 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage LaserInfrarotstrahl17090171Steckverbinder M12Laserdiode, infrarot785Kunststoff180000

3,970.88 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage LaserInfrarotstrahl17090171Steckverbinder M12Laserdiode, infrarot785Kunststoff320000

3,503.85 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage LaserRot17090171Steckverbinder M12Laserdiode, rot660Kunststoff180000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart Gleichstrom Material Gehäuse Kunststoff

Technischer Support