Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | EF008295_max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 15 | |||
109.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 15 | |||
128.71 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 12 | 25.5 | 4.1 | 1000 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Kunststoff | 15 | ||
135.85 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 12 | 25.5 | 4.1 | 1000 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Kunststoff | 15 | ||
100.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 26 | 13.8 | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 15 | |||
106.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 26 | 13.8 | 800 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 15 | |||
128.71 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 16 | 25.5 | 4.1 | 1000 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Kunststoff | 15 | ||
135.85 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 16 | 25.5 | 4.1 | 1000 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Kunststoff | 15 | ||
98.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Kabel | NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 20 | |||
167.40 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 13.9 | 31.9 | 18.3 | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 20 | ||
160.46 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 13.9 | 31.9 | 18.3 | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 20 | ||
181.37 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 13.9 | 31.9 | 18.3 | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Glas | 20 | ||
104.15 € | 1 | 30 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Kabel | NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 30 | |||
104.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 30 | |||
109.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 30 | |||
128.71 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 12 | 25.5 | 4.1 | 1000 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Kunststoff | 30 | ||
135.85 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 12 | 25.5 | 4.1 | 1000 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Kunststoff | 30 | ||
100.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 26 | 13.8 | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 30 | |||
106.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 26 | 13.8 | 800 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 30 | |||
106.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 30 | |||
105.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 26 | 13.8 | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 30 | |||
128.71 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 16 | 25.5 | 4.1 | 1000 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Kunststoff | 30 | ||
135.85 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 16 | 25.5 | 4.1 | 1000 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Kunststoff | 30 | ||
160.46 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 13.9 | 31.9 | 18.3 | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 40 | ||
181.37 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 13.9 | 31.9 | 18.3 | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Glas | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Kabel | NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 50 | |||
104.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 50 | |||
99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 50 | |||
109.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 50 | |||
- | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 50 | |||
- | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Kabel | NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 50 | |||
100.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 26 | 13.8 | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 50 | |||
106.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 50 | |||
160.46 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 13.9 | 31.9 | 18.3 | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 60 | ||
181.37 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 13.9 | 31.9 | 18.3 | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Glas | 60 | ||
110.98 € | 1 | 30 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 80 | |||
109.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 80 | |||
100.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 80 | |||
106.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Rot | 7.5 | 26 | 13.8 | 800 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 80 | |||
181.37 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 13.9 | 31.9 | 18.3 | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Glas | 80 | ||
129.94 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 15 | 36.5 | 26.7 | 1650 | Kabel | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 80 | ||
197.97 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 11 | 37.1 | 21.5 | 1650 | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 100 | ||
197.97 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 11 | 37.1 | 21.5 | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 100 | ||
190.38 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 13.9 | 41.4 | 18.3 | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 100 | ||
138.05 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 11 | 37.1 | 21.5 | 500 | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 150 | ||
130.46 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 11 | 44.5 | 21.5 | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 150 | ||
197.97 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 15 | 36.5 | 26.7 | 1650 | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 250 | ||
190.38 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 15 | 36.5 | 26.7 | 1650 | Kabel | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 250 | ||
190.38 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 15 | 43.9 | 26.7 | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 250 | ||
209.43 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 11 | 37.1 | 21.5 | 1650 | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | ||
197.97 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 11 | 37.1 | 21.5 | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | ||
201.42 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 11 | 37.1 | 21.5 | 1650 | Kabel | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | ||
201.42 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 11 | 44.5 | 21.5 | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | ||
189.82 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 11 | 37.1 | 21.5 | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | ||
194.94 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 11 | 44.5 | 21.5 | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | ||
198.23 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 11 | 44.5 | 21.5 | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | ||
190.38 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 13.9 | 33.8 | 18.3 | 1650 | Kabel | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | ||
201.42 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | Rot | 13.9 | 41.4 | 18.3 | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | ||
129.94 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 15 | 36.5 | 26.7 | 500 | Kabel | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 300 | ||
137.51 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Rot | 15 | 36.5 | 26.7 | 500 | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 300 |
Loading...
Spannungsart | Gleichstrom | Material Gehäuse | Kunststoff | Bauart Gehäuse | Quader |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüflicht, Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Laserschutzklasse
Art des Lichts
Wellenlänge des Sensors(nm)
Material der optischen Oberfläche
EF008295_max
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften