Retroreflektierender Brandschutzsensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MLV12-54-2563/49/124
RLK28-FC-55-Z/31/116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Kopfgröße, Breite W
(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H
(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L
(mm)
Spannungsart Material Gehäuse Art der elektrischen Verbindung Art des Schaltausgangs Wellenlänge des Sensors
(nm)
Max. Schaltabstand
(mm)

449.72 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 41.54915GleichstromMetallSteckverbinder M12PNP/NPN-2100

1,037.22 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 25.88865.5Gleich-/WechselstromKunststoffSchraubverbindungRelaiskontakt6603000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe des Prüflichts Rot Art des Lichts Rotlicht unpolarisiert Material der optischen Oberfläche Kunststoff

Technischer Support