Diffusmodus-Sensor (PRT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OQD8000-R300-2EP-V1-L

Teilenummer
OQD8000-R300-2EP-V1-L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

327.86 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe des Prüflichts Rot Max. Kopfgröße, Breite W(mm) 25.8 Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) 88
Max. Kopfgröße, Länge L(mm) 54.3 Spannungsart Gleichstrom Material Gehäuse Kunststoff
Schaltfrequenz(Hz) 50 Art der elektrischen Verbindung Steckverbinder M12 Art des Schaltausgangs PNP/NPN
Bauart Gehäuse Quader Art des Lichts Rotlicht unpolarisiert Wellenlänge des Sensors(nm) 660
Material der optischen Oberfläche Kunststoff EF008295_max 8000

Sie befinden sich auf der Seite für Diffusmodus-Sensor (PRT) , die Teilenummer ist OQD8000-R300-2EP-V1-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OQD8000-R300-2EP-V1-L.

Technischer Support