Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ML100-55-G/95/102
Farbe des Prüflichts | Rot | Max. Kopfgröße, Breite W(mm) | 11 | Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Kopfgröße, Länge L(mm) | 20 | Spannungsart | Gleichstrom | Material Gehäuse | Kunststoff |
Art der elektrischen Verbindung | Steckverbinder M8 | Art des Schaltausgangs | NPN | Bauart Gehäuse | Quader |
Art des Lichts | Rotlicht polarisiert | Material der optischen Oberfläche | Kunststoff | Max. Schaltabstand(mm) | 2500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Retroreflektierender Sensor zur Glaserkennung, die Teilenummer ist ML100-55-G/95/102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ML100-55-G/95/102.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften