Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Length (m) | Material der Kontaktfläche | Art der elektrischen Verbindung, gehäuseseitig | Kabeleinführung gehäuseseitig | Kabeleinspeisung feldseitig | Material Kontaktkörper | Farbkabelmantel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | auf Anfrage | 2 | Ni/Au | Sonstige | Gerade | - | CuSn | Gelb | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 2 | Ni/Au | Sonstige | Abgewinkelt | - | CuSn | Gelb | ||
9.19 € | 1 | auf Anfrage | 0.5 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
9.44 € | 1 | auf Anfrage | 1.5 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
8.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
9.98 € | 1 | auf Anfrage | 2 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
9.04 € | 1 | auf Anfrage | 2 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
11.05 € | 1 | auf Anfrage | 3 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
9.66 € | 1 | auf Anfrage | 3 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
13.21 € | 1 | auf Anfrage | 5 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
10.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
18.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
13.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
26.39 € | 1 | auf Anfrage | 15 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
21.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
28.59 € | 1 | auf Anfrage | 30 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
10.58 € | 1 | auf Anfrage | 2 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | schwarz | |||
14.71 € | 1 | auf Anfrage | 5 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | schwarz | |||
21.63 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | schwarz | |||
36.36 € | 1 | auf Anfrage | 15 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | schwarz | |||
8.89 € | 1 | auf Anfrage | 1 | Au | M12 | Abgewinkelt | - | CuSn | - | |||
9.66 € | 1 | auf Anfrage | 3 | Au | M12 | Abgewinkelt | - | CuSn | - | |||
21.93 € | 1 | auf Anfrage | 20 | Au | M12 | Abgewinkelt | - | CuSn | - | |||
14.04 € | 1 | auf Anfrage | 5 | Au | M12 | Abgewinkelt | Abgewinkelt | CuSn | Grau | |||
16.35 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Au | M12 | Abgewinkelt | Abgewinkelt | CuSn | Grau | |||
24.68 € | 1 | auf Anfrage | 20 | Au | M12 | Abgewinkelt | Abgewinkelt | CuSn | Grau | |||
16.57 € | 1 | auf Anfrage | 0.2 | Au | M8 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
8.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | Au | M8 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
9.20 € | 1 | auf Anfrage | 3 | Au | M8 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
10.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | Au | M8 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
15.23 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Au | M8 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
9.19 € | 1 | auf Anfrage | 2 | Au | M8 | Gerade | - | CuSn | schwarz | |||
8.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | Au | M8 | Gerade | - | CuSn | - | |||
10.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | Au | M8 | Gerade | - | CuSn | schwarz | |||
13.04 € | 1 | auf Anfrage | 5 | Au | M8 | Gerade | - | CuSn | schwarz | |||
19.45 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Au | M8 | Gerade | - | CuSn | schwarz | |||
9.20 € | 1 | auf Anfrage | 3 | Au | M8 | Abgewinkelt | - | CuSn | - | |||
10.93 € | 1 | auf Anfrage | 5 | Au | M8 | Abgewinkelt | - | CuSn | - | |||
9.04 € | 1 | auf Anfrage | 2 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | - | |||
11.74 € | 1 | auf Anfrage | 5 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | - | |||
16.25 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | - | |||
9.04 € | 1 | auf Anfrage | 2 | Au | M12 | Abgewinkelt | - | CuSn | - | |||
11.74 € | 1 | auf Anfrage | 5 | Au | M12 | Abgewinkelt | - | CuSn | - | |||
10.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
10.15 € | 1 | auf Anfrage | 2 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
12.28 € | 1 | auf Anfrage | 3 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
14.85 € | 1 | auf Anfrage | 5 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
12.74 € | 1 | auf Anfrage | 5 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
21.26 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
17.04 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
13.79 € | 1 | auf Anfrage | 2 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | schwarz | |||
21.84 € | 1 | auf Anfrage | 5 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | schwarz | |||
25.51 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | schwarz | |||
10.99 € | 1 | auf Anfrage | 2 | Au | M12 | Abgewinkelt | - | CuSn | - | |||
14.85 € | 1 | auf Anfrage | 5 | Au | M12 | Abgewinkelt | - | CuSn | - | |||
21.84 € | 1 | auf Anfrage | 5 | Au | M12 | Abgewinkelt | - | CuSn | schwarz | |||
25.33 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Au | M12 | Abgewinkelt | - | CuSn | schwarz | |||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | Grau | |||
23.48 € | 1 | auf Anfrage | 0.5 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | schwarz | |||
21.74 € | 1 | auf Anfrage | 2 | Au | M12 | Gerade | - | CuSn | schwarz |
Loading...
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | Freies Leiterende |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(m)
Material der Kontaktfläche
Art der elektrischen Verbindung, gehäuseseitig
Kabeleinführung gehäuseseitig
Kabeleinspeisung feldseitig
Material Kontaktkörper
Farbkabelmantel
Ausführung
Optionale Eigenschaften