Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RLG28-55/40A/73C/136 |
RLG28-55/40A/115B/136 |
RLG28-55/115B/136 |
RLG28-55-4921/40A/73C/136 |
RLG28-55-4921/115B/136 |
RLG28-55-7462 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der elektrischen Verbindung | |
---|---|---|---|---|---|---|
389.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Steckverbinder M12 | ||
389.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Kabel mit Steckverbinder | ||
389.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Kabel mit Steckverbinder | ||
405.32 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Steckverbinder M12 | ||
405.32 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Kabel mit Steckverbinder | ||
389.06 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Steckverbinder M12 |
Loading...
Farbe des Prüflichts | Rot | Max. Kopfgröße, Breite W(mm) | 25.8 | Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Kopfgröße, Länge L(mm) | 54.3 | Spannungsart | Gleichstrom | Material Gehäuse | Kunststoff |
Art des Schaltausgangs | PNP/NPN | Bauart Gehäuse | Quader | Art des Lichts | Rotlicht polarisiert |
Wellenlänge des Sensors(nm) | 625 | Material der optischen Oberfläche | Kunststoff | Max. Schaltabstand(mm) | 5600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der elektrischen Verbindung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften