Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DF12-11-3K/145/151 |
DF20/35A/49/124 |
DF20/49/124 |
DF20/B/49/124 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Material Gehäuse | Nennbetriebsabstand (mm) | Material der optischen Oberfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865.85 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 41.5 | 49 | 15 | Zink | 11 | Kunststoff | ||
99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | 33 | 85.5 | 60.8 | Kunststoff | 25 | Glas | |||
675.32 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 33 | 85.5 | 60.8 | Kunststoff | 9.5 | Glas | ||
99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | 33 | 85.5 | 60.8 | Kunststoff | 9.5 | Glas |
Loading...
Farbe des Prüflichts | 3-farbig | Spannungsart | Gleichstrom | Art der elektrischen Verbindung | Steckverbinder M12 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Schaltausgangs | PNP/NPN | Bauart Gehäuse | Quader | Art des Lichts | Mehrfarben-LED |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Material Gehäuse
Nennbetriebsabstand(mm)
Material der optischen Oberfläche
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften