Trigger markiert Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OBP120-R100-2EP-IO-L
OBP120-R100-EP-IO-V3-L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der elektrischen Verbindung

314.58 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Kabel

314.58 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Steckverbinder M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Prüflicht, Ausführung Laser Farbe des Prüflichts Rot Max. Kopfgröße, Breite W(mm) 11
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) 44.5 Max. Kopfgröße, Länge L(mm) 21.5 Material Gehäuse Kunststoff
Art des Schaltausgangs PNP/NPN Bauart Gehäuse Quader Laserschutzklasse Klasse 1
Art des Lichts Laserdiode, rot Nennbetriebsabstand(mm) 120 Material der optischen Oberfläche Kunststoff

Technischer Support